??
CAD model selection
K0165.2100X06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0165 - Handwheels disc without grip
Bill of material
K0165.2100X06
BESTKIPP
Order No.
K0165.2100X06
FORM
Form
D
AUSF
version
pilot hole
MATERIAL
Component
Stainless steel
GR
size
1.0
D1
diameter
100.0 mm
D2
borehole
6 mm
D3
diameter
22.0 mm
D4
diameter
20.0 mm
D6
distance
79.0 mm
D8
diameter
29.0 mm
H
borehole depth
12.0 mm
H2
distance
8.0 mm
L1
Length
29.5 mm
L2
width
19.0 mm
L3
width
39.0 mm
GEW
Approx. weight
0.2149 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070404
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions